Den mest användbara och hållbara doseringspumpen på marknaden
DDA SMART Digital DosingTM tar säkerhet och användarvänlighet för operatören till en ny nivå, samtidigt som den bibehåller den höga noggrannhet som den är känd för och erbjuder nästa generations enkelhet och precision. Vi har utformat nästa generations DDA för att hjälpa industrier, fastighetsägare och kommuner att bygga en mer hållbar framtid.
Byggd för att hålla – vi har gjort pumpen enklare att reparera och serva, och konstruktionen förlänger pumpens livslängd. Se hur förbättrad användarupplevelse, tidsbesparande överföring av pumpinställningar, förbättrade anslutningsmöjligheter, omfattande övervakning och enkel service och underhåll, säkerställer smidig och kontinuerlig dosering.
- Kraftfull stegmotor med variabel hastighet
Flödesjustering på upp till 1:3000 säkerställer kontinuerlig, homogen dosering med bästa noggrannhet för att undvika kemikaliespill. - Patenterad FCM flödes- och trycksensor
Mäter det doserade flödet och trycket vid varje slag för att säkerställa optimal processkontroll och stabila resultat för proportionell dosering eller börvärdeskontroll. - ConditionCheck – feldiagnos
Varje slag analyseras vid start och fel rapporteras, vilket säkerställer att installationen går smidigt och säkert. - Omfattande fjärrövervakningsfunktioner
Nya kommunikationsmöjligheter säkerställer enkel åtkomst med hjälp av Grundfos GO-appen, ditt SCADA-system eller SMART Digital CHEMPAIRING Suite och Grundfos Connect - Personifierad display
Övervaka och följ upp fyra parametrar direkt.
DDA SMART Digital-doseringspumpar är kända för att vara de mest högpresterande och noggranna doseringspumparna som finns tillgängliga, särskilt för komplexa och krävande applikationer. Ta reda på mer om nästa generations enkelhet och precision som DDA ger vid kritiska doseringsuppgifter samtidigt som den bibehåller den välkända funktionaliteten.
Hur kan du förbättra doseringseffektiviteten och regelefterlevnaden?
Nogrann dosering av kemikalier spelar en avgörande roll i industriella processer samt inom jordbruk och vid bevattning. Våra två rapporter går på djupet med flera intressanta exempel från verkligheten, som visar hur digitala doseringspumpar övervinner de utmaningar som finns här.
Vår DDA-doseringspump erbjuder en hel värld av möjligheter för fjärrintegrering och övervakning med hjälp av Grundfos GO-appen som finns för iOS och Android. Operatörerna får tillgång till en installationsprocess med tydlig vägledning, kopiering/inklistring av pumpinställningar och uppgraderingar av den fasta programvaran. För systembyggare gör de inbyggda fieldbus-lösningarna att DDA blir enklare och billigare att installera.
Ladda ner Grundfos GO
Få en inblick i DDA:s viktigaste funktioner
DDA SMART Digital drivs av Grundfos patenterade Digital DosingTM-teknik, som erbjuder flera viktiga fördelar jämfört med traditionella doseringspumpar. Välkommen till denna genomgång av varför vi anser att den nya DDA är framtiden inom digital dosering.
Vinnare av det prestigefyllda designpriset Red Dot Design Award
Vår digitala doseringspump DDA SMART Digital vann det prestigefyllda priset Red Dot Design Award for Product Design i juni 2024. Detta erkännande understryker den användarvänliga designen och funktionen som kemikaliedoseringspumpen tillför marknaden.
Se hur kunderna drar nytta av den här produkten
Grundfos som en del av lösningen ger lägre energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de drar nytta av Grundfos metod för intelligens, vatten och energi.
Bli expert med bara några få klick
Spara tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina färdigheter, ditt kunnande och ditt företag med online-utbildningsplattformen ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta din utbildning nu.
Intresserad av att förbättra din produktkunskap?
Ta reda på mer om de senaste studierna av pumpar och system, var du kan använda Grundfos-lösningar och hur du uppnår bästa prestanda, eller sök i Grundfos forskning och insikter efter specifika läromedel, artiklar, datahäften, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om den här produkten
Vi har samlat alla vanliga frågor och svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos Vanliga frågor för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.
Bli expert med bara några få klick
Spara tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina färdigheter, ditt kunnande och ditt företag med online-utbildningsplattformen ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta din utbildning nu.