- Max. flöde
- 12 l/s
- Vätsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- Max. tryck
- 23 m
- p max.
- 6 bar
När flexibel gråvattenpumpning krävs
Vid pumpning av spillvatten från installationer i eller runt bostäder, lantbruk och småindustri behöver du flexibilitet, enkel användning och driftsäker drift. EF-serien med dränkbara gråvattenpumpar är konstruerade för pumpning av dränerings- och ytvatten samt spillvatten med små föroreningar och för fristående installation, anslutning eller autokoppling.
Justering av pumphjulet kräver inte demontering av pumpen och AUTOADAPT-versionerna ger enkel plug-and-pump. Integrering av styrenhet, givare och motorskydd i pumpen gör att EF AUTOADAPT-pumparna endast behöver anslutas till elnätet. Pumpen anpassas automatiskt till förhållandena i brunnen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.