Enkel, säker och kostnadseffektiv pumphantering
Med GRM Solution Management kan du övervaka och hantera dina pumpsystem säkert och tillförlitligt från var som helst i världen.
Systemet är idealiskt för övervakning och fjärrstyrning och för användare som inte behöver processer automatiserad, är det ett alternativ till det traditionella SCADA-systemet.
GRM Solution Management har automatiska larm som meddelar dig via din mobiltelefon om det uppstått några problem med dina pumpar. Att hantera pumpar via detta system kräver inget annat än en webbläsare och en internetanslutning. Du kan till och med komma åt realtidsdata från dina pumpar direkt i din mobiltelefon.
För en fast, låg årlig avgift får du ett förstaklassigt och mycket säkert systemstöd från Grundfos IT-organisation.
Det finns ett antal alternativ för service:
GRM standardinstallation inkluderar maskinvara och driftsättning. Om du använder Grundfos varvtalsreglerade E-pumpar är detta allt du behöver.
GRM Utökad I&O alternativet är för installationer utan E-pumpar.
GRM-licens för ett år (med eller utan SIM-kort)
Vi erbjuder också GRM-konsultation för att lösa installationsproblem på din anläggning.
Se hur kunderna kan dra nytta av detta erbjudande
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Relaterade serviceerbjudanden
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster, samtliga utformade med hög driftsäkerthet i åtanke
Välj dina servicealternativ
Det är enkelt att komma igång
Det är enkelt att komma igång med GRM Solution Management. När du har kontaktat oss kommer vi att upprätta en mötes- och handlingsplan utifrån denna modell:
- Initial kontakt - Vi gör en preliminär bedömning av din anläggning utifrån relevant information för att få insikt i problemområden och definiera nästa steg.
- Diagnos - Vi tillhandahåller en omfattande systeminspektion på plats och i nära dialog med dig, inklusive tester, granskning och rörinspektioner.
- Förslag - Vi anpassar förväntningarna och de data som hämtats för att utforma den lösning som krävs. Därefter får du en GRM-offert.
- Leverans - Vid godkännande kommer Grundfos att driftsätta ditt GRM-system på plats, utbilda din personal och ställa in ditt GRM-konto.
-
Bedömning - Du får tillgång till realtidsdata från din mobiltelefon eller dator, onlineövervakning och optimerade processer.
- Uppföljning - När systemet är igång kommer Grundfos att följa upp för att säkerställa att allt fungerar och att dina pumpar fungerar optimalt.