Mindre än 1 %* av data används. Vad kostar det dig?
VA-bolag sitter på en guldgruva av data – men det mesta av det förblir outnyttjat. Vad blir resultatet? Högre energiförbrukning, kostsamma rörbrott och missade möjligheter till smartare planering. Tänk om en plattform, driven av avancerad analysprogramvara för spillvatten och vattenförsörjning, kunde förändra allt detta?
Varför Grundfos Connect Network Analytics?
Omvandla en analys av VA-nätets data till praktiska insikter som hjälper dig att förutse problem, optimera energianvändningen och förlänga tillgångarnas livslängd.
8 sätt att optimera verksamheten med hjälp av data från ditt nätverk
Dina data innehåller värdefull information om ditt vatten- och spillvattennät – de avslöjar var läckor finns, förutsäger potentiella rörbrott och identifierar utrustning som behöver bytas ut. Ladda ner vår guide för att se hur du kan använda dina data för att optimera drift och effektivisera planering på ditt VA-bolag.
Är du nyfiken på tekniken bakom?
Se hur Grundfos Connect Network Analytics avancerade och säkra programvara förbättrar planering och drift av VA-verk.
Frågor och svar
Vill du veta hur det hela fungerar? Vi har lösningen. På denna sida svarar vi på de vanligaste frågorna vi får kring digitala lösningar.
Hur lång tid tar implementeringsprocessen normalt och vilka faktorer kan påverka tidslinjen?
Hur många användare kan vi skapa i plattformen och kan vi hantera användarkonton själva?
Kan vi göra ändringar i plattformen?
Vad ska jag göra om jag har frågor eller behöver hjälp med programvaran?
Kan data laddas upp från andra källor än SCADA?
Kräver Grundfos Connect Network Analytics installation av någon maskinvara?
Vilka SCADA-/nätverkstelemetrisystem är Grundfos Connect Network Analytics kompatibelt med?
Anmäl dig till nyhetsbrevet för att läsa om hur digitala lösningar förändrar hanteringen av vatten och spillvatten. Få experttips, berättelser ur verkligheten och de senaste trenderna – direkt till din inkorg.
Tack! Nästan klart. Bara ett steg kvar - var snäll och gör klart din anmälan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Håll ett öga på din inbox, ett bekräftelsemejl är på väg! Klicka på länken i mejlet som du får, för att bekräfta prenumerationen. När det är klart är du redo att få nyheter och uppdateringar från Grundfos. Utan din bekräftelse av registreringen kan vi dessvärre inte skicka dig vårt nyhetsbrev. Om du redan prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer du inte att få något bekräftelsemejl.
Med vänlig hälsning
Grundfos
Insikterna du behöver för att fatta välgrundade beslut
Grundfos Utility Analytics ger urbana VA-verk möjligheten att använda big data för att hitta möjligheter att förbättra effektiviteten. Genom att visualisera data gör programvaran det möjligt för både experter och icke-experter att övervaka de viktigaste nyckeltalen.
Grundfos Utility Analytics är tillgängligt via webben och fungerar som en SaaS-lösning (Software as a Service), som inte kräver några installationer. Med endast en internetanslutning kan du få omedelbar åtkomst, och alla uppdateringar och nya funktioner integreras automatiskt i din specifika lösning.
På den här sidan kan du ta reda på mer om Grundfos Utility Analytics och de fördelar det ger dig som arbetar med vatten och avlopp.
Optimera driften för VA-nätet.
Vatten- och avloppsnät
Grundfos Utility Analytics använder maskininlärningsteknik för att ge dig insikter i realtid om vilka zoner i ditt nätverk som har odebiterbart vatten och höga energiförluster samt för att utföra automatiserad diagnostik. Detta gör att du kan agera snabbt på avvikande situationer och planera i förväg för att förhindra framtida problem.
- Detektera rörbrott snabbt
- Lokalisera läckor
- Minska vattenförluster och odebiterbart vatten
- Förutse rörbrott
- Utvärdera servicerisker
- Skapa förebyggande planer för rörbyte
- Etablera kapitalkostnadskrav med tekniskt underbyggd avkastning på investering
Avloppsledningsnät
Effektiv hantering av avloppsledningsnätet säkerställer friskare rör, vilket i slutändan sparar underhållskostnader och minimerar störningar. Grundfos Utility Analytics använder data från ditt nätverk för att förutse fel och hjälpa dig att planera byten av pumpar effektivt och beräkna ROI på årsbasis.
- Förebygga översvämningar från avloppsledningar (SSO)
- Reducera vatteninfiltration och inflöde (I&I)
- Reducera antalet rörbrott
- Maximera resultaten från kamerainspektioner
- Förutse rörbrott
- Utvärdera servicerisker
- Skapa förebyggande planer för rörbyte
- Etablera kapitalkostnadskrav med tekniskt underbyggd avkastning på investering
Alla dina nätverksdata i ett datalandskap
Grundfos Utility Analytics hjälper dig att konsolidera all data från ditt VA-nät till ett enda datalandskap.
Genom att låta programvaran analysera denna omfattande datamängd kan du få värdefulla insikter om trender och mönster i nätverksprestanda, kundförbrukning, faktureringshistorik med mera. På så sätt kan du fatta välgrundade beslut om resursallokering och prioritering av underhållsarbete för att optimera den totala prestandan.
Grundfos Utility Analytics består av fyra moduler som var och en hjälper dig att förbättra drift och planering på sitt eget sätt.
Mer information
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du behöver expertråd eller är redo att ta nästa steg, är vi här för att hjälpa dig att få ut det mesta av din pumplösning.
Insynspolicy: Denna kampanj har innehåll som skapats med artificiell intelligens.