Titta på filmen för att se vad digitalisering och Grundfos Utility Analytics kan göra för vattenverk och kommuner
Digitalisering för ökad prestanda och effektivitet
Läs artikeln för att lära dig mer om marknadens utmaningar och trender och se hur digitalisering kan hjälpa vattenbolag att reagera på händelser i realtid, förutse vattenläckor och förbättra investeringsplaneringen.
Hur kan man använda dataanalyser för att optimera rörnätets prestanda, förutse vattenläckor och planera bättre?
Ladda ned broschyren och få en fullständig överblick över hur vattenbolag och kommuner kan dra nytta av en dynamisk abonnemangsbaserad programvara på en strategisk, taktisk och operativ nivå.
Onlineutbildning om digitalisering av vattenbolag
Gå den här Ecademy-kursen om du vill lära dig hur Grundfos Utility Analytics använder dataanalys för att ge en helhetsbild av ditt vatten- och spillvattennät. Vi går även igenom hur du kan använda informationen för att övervaka, analysera, förutse och planera optimalt.
Enorma besparingar i ett amerikanskt vattenbolag
Läs vårt kundcase för att se hur Grundfos Utility Analytics kunde visa ett stort vattenbolag i Texas att 24 % av rörbrotten hade kunnat förhindras om de 1 % främst prioriterade rören enligt programvaran hade bytts ut under en 34-månadersperiod.
Välj applikation
Minska vattenläckage och sänk energi- och underhållskostnader med optimerade pumpsystem och smart tryckreglering. Ett vattendistributionssystem som ger konsumenten korrekt vattentryck ger dig sinnesfrid.
När du kontinuerligt transporterar avloppsvatten behöver du pålitliga och optimerade lösningar för pumpstationer och avloppsnätverk. Bättre systemdesign till exempel genom att använda CFD-simuleringar, hanterar man hydrauliska problem i förväg, minskar driftstopp och minimerar risken.