Övervakning, larmhantering och fjärrstyrning av all din pumputrustning
Grundfos Connect är en IT-säker abonnemangsbaserad programvara som du själv kan installera och enkelt integrera i dina befintliga system för enkel åtkomst och övervakning av all din pumputrustning. Programvaran ger dig en komplett översikt av din pumputrustning, varnar dig när den upptäcker problem och gör det möjligt att hantera dessa problem på distans. Grundfos Connect är abonnemangsbaserad med en enkel prissättningsmodell per år och per antal enheter.
Varför Grundfos Connect är rätt lösning för dig
Det kan vara både tidskrävande och utmanande att få en fullständig översikt över all pumputrustning för dina installationer. Fysiska besök kan vara nödvändiga och ofta saknar du rätt data, vilket leder till serviceavbrott och minskad driftskapacitet. Läs mer om hur detta har förändrats med Grundfos Connect.
Se hur andra har dragit nytta av Grundfos Connect
Minimera miljöavtrycket
På den finska landsbygden bidrar Grundfos Connect till att minska spillvattenöversvämningar och den därmed relaterade miljöpåverkan.
Reducera antalet fysiska besök på anläggningen
Med vår nya lösning för spillvattenhantering har en norsk kommun helt kunnat eliminera onödiga och tidskrävande besök på anläggningen.
20% energibesparing
En spillvattenmyndighet i Förenade Arabemiraten har uppnått betydande energibesparingar och reducerat driftsomkostnaderna med Grundfos fjärrstyrningssystem.
Behöver du mer information?
Anmäl dig till vårt webinarie
Anmäl dig till vårt webinarie där vi kommer gå igenom de viktigaste fördelarna och funktionerna samt ge dig en introduktion till Grundfos Connect. Våra experter hjälper dig att komma igång med plattformen.
Redo att anslutas?
Du kan komma igång med Grundfos Connect direkt. Klicka på knappen nedan om du är redo att börja använda tjänsten så hjälper vi dig att komma igång så att du kan dra nytta av alla fördelar som lösningen erbjuder.
Abonnerar du redan?
Letar du efter support? Hitta allt du behöver veta om Grundfos Connect i våra instruktionsfilmer. På så sätt kan du se till att allt går smidigt och få ut det mesta av ditt Grundfos Connect-abonnemang.
Vanliga frågor
Vi har samlat alla vanliga frågor och svar på ett ställe. Här kan du finna svar på de vanligaste frågorna om hur Grundfos Connect fungerar.