Är du redo att ligga steget före med ett system för fjärrövervakning av pumpar?
Grundfos Connect Asset Monitor ger dig kontrollen och möjliggör fjärrövervakning av driften så att du kan upptäcka problem innan de blir allvarliga. Det innebär mindre driftstopp, lägre kostnader och mer sinnesro.
Varför Grundfos Connect Asset Monitor?
Få fullständig översikt över dina tillgångar dygnet runt med vårt fjärrövervakningssystem för pumpar – som hjälper dig att förutse problem, förebygga driftstopp och skydda din verksamhet.
Säkra din verksamhet med tillförsikt
Grundfos Connect Asset Monitor är utvecklat för att skydda dina data – så att du kan fokusera på det viktigaste: att driva dina system effektivt och tillförlitligt. Med robusta säkerhetsfunktioner som är utformade efter dina behov kan du känna dig trygg i vetskapen om att dina tillgångar, data och nätverk är skyddade. Vill du veta hur?
Frågor och svar
Vill du veta hur det hela fungerar? Vi har lösningen. På denna sida svarar vi på de vanligaste frågorna vi får kring digitala lösningar.
Hur fungerar betalningen?
Det är en abonnemangsbaserad modell som man kan teckna online, där man även acceptera villkoren. Avgiften faktureras en gång per år, per uppkopplad enhet.
Kan jag övervaka mitt system på ett säkert sätt?
Ja – medan du övervakar dina utrustningsparametrar kan du läsa mer om hur vi hanterar datasäkerheten i vår rapport om datasäkerhet som du finner under “dokument”.
Ingår någon hårdvara i abonnemanget?
Nej, hårdvaran och installationen hanteras separat från abonnemanget. Kontakta din närmaste auktoriserade Grundfos-återförsäljare för att skaffa nödvändig maskinvara och övriga tjänster.
Vilken dataupplösning kan plattformen tillhandahålla?
Standarddataupplösningen är en datapunkt per minut och datapaket skickas var femte minut från gatewayen till molnet. Vid larm eller liknande händelse skickas datapaketet direkt.
Kan jag ansluta till andra enheter än Grundfos utrustning?
Ja, du kan antingen använda en av våra I/O-moduler för att integrera analoga och digitala signaler eller använda Modbus RTU*-alternativet för en av gatewayerna för att kommunicera via fieldbus till en tredjepartsenhet. (*Modbus RTU kommer 2023).
Anmäl dig till nyhetsbrevet för att läsa om hur digitala lösningar förändrar hanteringen av vatten och spillvatten. Få experttips, berättelser ur verkligheten och de senaste trenderna – direkt till din inkorg.
Ja, du är med!
Tack för din anmälan! Nu kan du bara luta dig tillbaka och se fram emot att få personlig information från Grundfos om de senaste nyheterna, verktygen, produkterna, applikationerna, evenemangen och kampanjerna.
Till dess får du gärna läsa vårt integritetsmeddelande om du är den typ av person som tycker om att läsa om personuppgifter och rättigheter.
En sista sak, om du någonsin känner att du inte vill vara med längre kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du behöver expertråd eller är redo att ta nästa steg, är vi här för att hjälpa dig att få ut det mesta av din pumplösning.
Insynspolicy: Denna kampanj har innehåll som skapats med artificiell intelligens.