- Max. flöde
- 102 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 60 °C
- Max. tryck
- 152 m
- p max.
- 16 bar
Hydro Solo-E är en komplett tryckstegringsenhet - konstruerad för optimal verkningsgrad
Hydro Solo-E tryckstegringssystem är en komplett, fristående lösning som gör att du kan upprätthålla konstant tryck i ditt system hela tiden. Den är tillverkad av högkvalitativa material med ett utloppsrör av rostfritt stål, tryckgivare, manometer, trycktank och backventil. Hydro Solo-E är idealisk för hyreshus, skolor, hotell, kontorsbyggnader, industriella vattenförsörjningssystem, vattenbehandlingssystem, vattenfiltreringssystem, små industrier och tvätt- och rengöringssystem.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Serviceerbjudanden
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.