Att lösa H 2 S-problem baserade på faktiska driftsförhållanden
Kraven på effektivitet inom spillvattensektorn fortsätter att öka och behandling av spillvatten blir allt mer centraliserad. Detta innebär att spillvatten ofta transporteras över stora avstånd med trycksatta rörledningar. I sådana rör kan anaeroba förhållanden ofta leda till bildning av svavelväte, vilket skapar flera problem för kommunerna.
Svavelväte i avlopp är en komplex process som beror på många faktorer, inklusive temperatur, spillvattnets sammansättning, hur länge avloppet står still i rören samt när och under hur lång tid pumparna i brunnen är i drift. En idealisk lösning på svavelväteproblem måste beakta alla dessa faktorer. Den måste baseras på faktiska driftsförhållanden för att hantera denna oförutsägbarhet. Detta är exakt det synsätt som har lett fram till Grundfos svavelvätelösning.
Se vår animerade film som förklarar problemet
Svavelväte i avloppssystem är en komplex process. Få en snabb introduktion med vår korta animerade film.
Minska kemikaliekostnaderna med 70%
När det danska VA-verket Mariagerfjord Vand A/S upplevde svavelväteproblem i en av sina huvudlednigar, löste Grundfos svavelvätelösning snabbt problemet. Alla luktrelaterade problem har försvunnit och kemikaliekostnaderna har minskat med 70% i det drabbade området.
En integrerad helhetslösning
Grundfos svavelvätelösning består av flera helt integrerade Grundfos-komponenter. För mer information och tekniska specifikationer för komponenterna, klicka på länkarna nedan.
Ta reda på fakta om svavelväte
Hur påverkar järn bildning av svavelväte? Och vilka alternativ har du för att eliminera problem med svavelväte?
Ladda ned denna broschyr som i detalj förklarar detta och mycket mer.
Fullständig översikt över Grundfos H 2 S-lösning
Integrerade Grundfos-komponenter löser ett gemensamt problem inom VA-branschen. Denna automatiska lösning eliminerar problemet med svavelväte.
Ladda ned broschyren och få en fullständig översikt
H 2 S-lösningen säkerställer hög driftsäkerhet och underlättar den dagliga driften
Grundfos svavelvätelösning är en avancerad styralgoritm, implementerad i Grundfos Remote Management (GRM). GRM tar emot signaler från odaloggen som är installerad i brunnen. Odaloggen mäter H 2 S-nivåer var 15: e sekund och sänder mätningarna till GRM som också tar emot flödesmätningar från Grundfos Dedicated Controls. Börvärdet justeras ofta för att undvika överdosering.
Baserat på mottagna data beräknar algoritmen automatiskt korrekt doseringsbörvärde för kemikalier såsom järnsulfat. Den överför sedan information om det beräknade börvärdet för dosering till en Grundfos SMART Digital doseringspump som hanterar den kemiska doseringen med stor noggrannhet, även vid varierande flödesmönster. Kommunikation mellan enheterna hanteras via Grundfos CIU-kommunikationsenhet. De viktigaste systemkomponenterna tillverkas av Grundfos, vilket säkerställer smidig integration med optimal användning av varje enskild komponent, enkel drift och oslagbar driftsäkerhet.
Flera fördelar i ditt dagliga arbete
Grundfos svavelvätelösning underlättar ditt dagliga arbete på många sätt. Algoritmen anpassar doseringsmängden efter rådande behov i pumpledningen och driftspersonalen behöver inte kontrollera doseringen manuellt. GRM avger en varning i händelse av problem och personalen kan när som helst komma åt det internetbaserade systemet för att visa driftsstatus och göra nödvändiga justeringar. Beroende på behovet kan systemets tröskelvärde ställas in för att avhjälpa lukt- och/eller korrosionsrelaterade problem, vilket gör lösningen lämplig för alla enskilda avloppsinstallationer.
Grundfos svavelvätelösning ger flera fördelar:
- Effektiv: lukt- och/eller korrosionsproblem avlägsnas.
- Ekonomiskt: lösningen doserar bara exakt den mängd som krävs, vilket ger stora kemikaliebesparingar. När systemet är inställt för att minska korrosion går inte rör och annan utrustning sönder i samma takt.
- Enkel att övervaka: webbaserad övervakning ger en komplett, realtidsöversikt över systemets status.
- Besparing av manstimmar: den helt automatiserade lösningen frigör personalens tid för andra uppgifter.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.