Laboratoriets precision under körning
En av de typiska utmaningarna när det gäller mätning och kontroll av vattenkvalitet för kemisk vattenbehandling är felaktighet. Det är mycket viktigt att de enheter som används är både tillförlitliga och korrekta. Med de avancerade, bärbara DIT-fotometrarna kan du mäta upp till 14 parametrar, inklusive klor, klordioxid och pH. Dessutom är DIT handhållen, vilket innebär att du kan utföra mätningar med laboratorieprecision var du än befinner dig.
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.