MG/ML-standardmotorer som säljs tillsammans med våra pumpar är en förebild när det gäller energieffektivitet. De har en mycket hög verkningsgrad som är anpassad efter pumpens belastning.
Varför ska du välja en Grundfos-pump med en IE4-klassad MG-motor?
Beroende på applikation eller dina specifika behov uppfyller och t.o.m. överträffar våra IE3- eller IE4-klassade MG-motorer standarden för energiprestanda (MEPS). En uppgradering till IE4-motorer ger inte bara omedelbara energibesparingar utan även långsiktiga fördelar som t.ex. lägre driftskostnader, förbättrad tillförlitlighet och lägre koldioxidutsläpp.
IE3- och IE4-klassade MG/ML-motorer för unikt robust och tillförlitlig drift
Motorer tillverkade av Grundfos är konstruerade speciellt för användning med Grundfos pumpar. För varje motortyp erbjuder vi ett antal olika varianter. Ladda ner broschyren om Grundfos IE4-klassade och IE3-klassade trefas MG-standardmotorer med 0,37–18,5 kW resp. 0,37–22 kW, och se att det finns en MG-motor som exakt passar pumpbelastningen för din applikation.
Anskaffade motorer när extra kraft krävs
Grundfos erbjuder anskaffade IE4-klassade standardmotorer som passar dina effektkrav. Se om det finns en anskaffad motor som passar din applikation:
Grundfos pumpar med IE4-klassade motorer är det perfekta valet om du vill optimera energieffektivitet och operativ prestanda. Läs broschyren som beskriver möjligheterna:
Grundfos standardmotorer uppfyller alla nödvändiga standarder för energiprestanda (MEPS), oavsett var de tillämpas, vilket bidrar till att uppfylla allt strängare globala energieffektivitetsmål. Vi tar ansvar för det kol som släpps ut när vi tillverkar våra produkter och för den energi de förbrukar när de används. Ta reda på mer om vår resa mot nettonollutsläpp av koldioxid och hur detta hjälper dig att spara energi.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.