- Vätsketemperatur
- 0 .. 90 °C
- p max.
- 10 bar
Designa den optimala lösningen för shuntgrupper
En traditionell shunt består av många komponenter, som alla måste fungera som en. Men med alla dessa separata komponenter är det en utmaning att dimensionera och välja den design som passar applikationen.
Grundfos MIXIT-lösning övervinner denna utmaning. Genom att kombinera de traditionella 8–12 komponenterna till en allt-i-ett-lösning gör MIXIT inte bara den mekaniska, elektriska och VVS-designen mycket enklare, den minskar också installations- och driftsättningstiden avsevärt med upp till 50 %.
Fördelen med MIXIT
Grundfos MIXIT är en allt-i-ett-lösning. De enskilda komponenterna i en traditionell blandningsslinga har kombinerats till en kompakt enhet som förenklar driftsättning och underhåll. Och den passar perfekt med våra MAGNA3- och TPE3-pumpar, vilket ger dig smidig och pålitlig drift.
Smart design
• Estetisk och praktisk desig
• Kompakt design med ett litet fotavtryck
• Användarvänligt, lättillgängligt gränssnitt
• Anpassningsbar till varierande behov
• Kompatibel med flera applikationer
Prestanda
Grundfos BuildingConnect hjälper till med systeminstallation och efterföljande övervakning. Displayen på MIXIT-enheten möjliggör också intuitiv drift av systemet.
Data
Grundfos BuildingConnect ger tillgång till prestandadata så att du kan optimera prestanda och spara energi
Vill du lära dig hur andra har använt MIXIT?
Läs om hur Envases optimerade fjärrvärme och spillvärmeåtervinning i sin fabrik för att sänka sina kostnader. Eller kanske OVE:s berättelse om hur de använder MIXIT för att övervaka och optimera temperaturerna i de lägenhetskomplex de driver kan inspirera.
Välj din produkt
Servicevideofilmer
Intresserad av att förbättra din produktkunskap?
Ta reda på mer om de senaste studierna av pumpar och system, var du kan använda Grundfos-lösningar och hur du uppnår bästa prestanda, eller sök i Grundfos forskning och insikter efter specifika läromedel, artiklar, vitböcker, videor och mycket mer som gynnar din lösning.