- Vätsketemperatur
- 0 .. 90 °C
- p max.
- 10 bar
Öka byggnadens energieffektivitet
Den innovativa heltäckande Grundfos MIXIT-lösningen förenklar driftsättning och balansering. Den blir även snabbare, enklare och effektivare, eftersom alla komponenter automatiskt anpassas och balanseras efter systemkraven, vilket sparar upp till 25 % energi. Och genom att övervaka HVAC-systemet kan energiförbrukningen minskas ytterligare.
Titta på videon om hur enkelt du kan optimera byggnadens energieffektivitet med MIXIT.
Bygg optimala shuntgrupper enkelt
Minska installations- och driftsättningstiden med upp till 50 % med Grundfos MIXIT genom att kombinera 8–12 traditionella shuntgruppskomponenter till en allt-i-ett-lösning.
Med MIXIT och högeffektiva Grundfos-pumpar får du optimal energiprestanda, fullständig kontroll över verksamheten och övervakning i realtid för full insyn i HVAC-systemets energianvändning.
Få en direkt översikt över MIXIT i vår infografik eller ladda ner vår broschyr om du vill ha fullständiga tekniska detaljer.
Vill du lära dig hur andra har använt MIXIT?
Läs om hur Envases optimerade fjärrvärme och spillvärmeåtervinning i sin fabrik för att sänka sina kostnader. Eller kanske OVE:s berättelse om hur de använder MIXIT för att övervaka och optimera temperaturerna i de lägenhetskomplex de driver kan inspirera.
Hur väl känner du till MIXIT?
Testa dina Grundfos MIXIT-kunskaper med våra roliga spel! Matcha påståenden om pumparna i vårt memoryspel eller ta vårt sant/falskt-test för att se om du är en MIXIT-expert. Upptäck hur denna allt-i-ett-lösning optimerar din byggnads energieffektivitet.
Vill du spela en omgång MIXIT memory?
Eller en omgång MIXIT sant eller falskt?
Vill du ha mer information om MIXIT?
Har du ytterligare frågor om MIXIT eller vill du ha hjälp med att utveckla en MIXIT-applikation? Fyll bara i formuläret så återkommer en av våra experter till dig inom kort.
Välj din produkt
Servicevideofilmer
Intresserad av att förbättra din produktkunskap?
Ta reda på mer om de senaste studierna av pumpar och system, var du kan använda Grundfos-lösningar och hur du uppnår bästa prestanda, eller sök i Grundfos forskning och insikter efter specifika läromedel, artiklar, vitböcker, videor och mycket mer som gynnar din lösning.