Den innovativa heltäckande Grundfos MIXIT-lösningen förenklar driftsättning och balansering. Den blir även snabbare, enklare och effektivare, eftersom alla komponenter automatiskt anpassas och balanseras efter systemkraven, vilket sparar upp till 25 % energi. Och genom att övervaka HVAC-systemet kan energiförbrukningen minskas ytterligare.
Titta på videon om hur enkelt du kan optimera byggnadens energieffektivitet med MIXIT.
Bygg optimala shuntgrupper enkelt
Minska installations- och driftsättningstiden med upp till 50 % med Grundfos MIXIT genom att kombinera 8–12 traditionella shuntgruppskomponenter till en allt-i-ett-lösning.
Med MIXIT och högeffektiva Grundfos-pumpar får du optimal energiprestanda, fullständig kontroll över verksamheten och övervakning i realtid för full insyn i HVAC-systemets energianvändning.
Få en direkt översikt över MIXIT i vår infografik eller ladda ner vår broschyr om du vill ha fullständiga tekniska detaljer.
Hur kan vi hjälpa dig?
Om du vill ha mer fördjupad kunskap om MIXIT och hur du använder den i ditt system, välj ditt intresseområde:
Vill du lära dig hur andra har använt MIXIT?
Hur väl känner du till MIXIT?
Testa dina Grundfos MIXIT-kunskaper med våra roliga spel! Matcha påståenden om pumparna i vårt memoryspel eller ta vårt sant/falskt-test för att se om du är en MIXIT-expert. Upptäck hur denna allt-i-ett-lösning optimerar din byggnads energieffektivitet.
Vill du ha mer information om MIXIT?
Har du ytterligare frågor om MIXIT eller vill du ha hjälp med att utveckla en MIXIT-applikation? Fyll bara i formuläret så återkommer en av våra experter till dig inom kort.
Välj din produkt
Servicevideofilmer
Intresserad av att förbättra din produktkunskap?
Ta reda på mer om de senaste studierna av pumpar och system, var du kan använda Grundfos-lösningar och hur du uppnår bästa prestanda, eller sök i Grundfos forskning och insikter efter specifika läromedel, artiklar, vitböcker, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.