Motorskydd för att slippa oro
MP 204-serien skyddar asynkronpumpsmotorer från överhettning på grund av underspänning, överspänning och andra variationer i strömförsörjning. MP 204 kan användas för pumpstyrning med alla motorer och fungerar som en övervakningsanordning för energiförbrukning, vilket innebär att du kan använda den för att optimera energianvändningen och minska kostnaderna.
Med Grundfos Connect kan du övervaka och styra dina pumpar och pumpstationer dygnet runt, var du än befinner dig. Genom automatiska meddelanden och personlig rapportering kan Grundfos Connect hjälpa dig att förutse problem, förhindra kostsamma driftstopp och skydda din pumputrustning. Om du vill bedriva din verksamhet och samtidigt kunna koppla av är Grundfos Connect den perfekta följeslagaren.
Välj din produkt
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.