- Max. flöde
- 87 m³/h
- Vätsketemperatur
- -10 .. 90 °C
- Max. tryck
- 367 m
- p max.
- 38 bar
Optimera processer och lägre förbrukning med MT-serien
MT-serien som består av pumparna MTR, MTH, MTS och MTA är vertikala flerstegs centrifugalpumpar konstruerade för pumpning av kylsmörjmedel för maskinverktyg, kondensatöverföring och liknande applikationer. Alla MT-pumpar finns tillgängliga i olika storlekar och antal steg för att ge erforderligt flöde, tryck och längd.
MT-pumpar är byggda för att passa generella industriapplikationer och erbjuder hög driftsäkerhet och precision. Med en MT-lösning kommer du att förbättra dina processer, öka din effektivitet och minska din totala förbrukning - tre faktorer som prioriteras mycket i alla industriella processer.