- Max. flöde
- 979 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 140 °C
- Max. tryck
- 230 m
- p max.
- 25 bar
Multifunktionell NBG normpump för krävande applikationer
Grundfos NBG normpumpar är icke självevakuerande, enstegs centrifugalpumpar med axiellt inlopp, radiellt utlopp och horisontell axel. Om du behöver en mångsidig pump som är lämplig för många krävande applikationer, säkerställer NBG tillförlitlig och effektiv drift.
Installation i trånga utrymmen är enkel tack vare den kompakta, kortkopplade pumpkonstruktionen. NBG-pumpen är konstruerad med dimensioner och märkprestanda enligt standarden ISO2858 och alla Grundfos normpumpar är testade enligt standarden ISO909906: 2012 innan de lämnar fabriken.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.