- Max. flöde
- 1318 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 140 °C
- Max. tryck
- 177 m
- p max.
- 16 bar
Idealisk för mediumflöde i distributionsnät
Om trycket är för högt ökar risken för vattenläckage samt onödigt hög energiförbrukning med behov av ökat underhåll. Grundfos varvtalsreglerade pumpsystem är konstruerade för att leverera rätt tryck och flöde och minska slitage samt energiförbrukning. NK/NKG / NKE/NKGE normpumpar är perfekta för detta ändamål i distributionsnätet.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Välj din produkt
Servicevideofilmer
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.