Anpassningsbar NK normpump för krävande applikationer
Grundfos NK normpumpar med självsugning är enstegs centrifugalpumpar med axiellt inlopp, radiellt utlopp och horisontell axel. Om du behöver en mångsidig pump somm är lämplig för många krävande applikationer, säkerställer NK/NKG tillförlitlig och effektiv drift.
Den speciella pumpkonstruktionen gör att pumpen är enkel att underhålla på grund av distanskopplingen. NK-pumpen är tillverkad enligt ISO 5199 med dimensioner och märkprestanda enligt EN733. .
Se vad kunderna tycker om denna produkt
När pumpar från Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva pumplösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert med bara några få klick
Spara tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina färdigheter, ditt kunnande och ditt företag med online-utbildningsplattformen ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta din utbildning nu.
Servicevideofilmer
Ladda BIM-modeller
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.