- Max. flöde
- 509 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 120 °C
- Max. tryck
- 69 m
- p max.
- 16 bar
Högeffektiv NKGE normpump för krävande applikationer
Grundfos NKGE normpumpar med självsugning är enstegs centrifugalpumpar med axiellt inlopp, radiellt utlopp och horisontell axel. Om du behöver en pump för krävande applikationer där flödesbehovet varierar, finns NKGE med en MGE permanentmagnetmotor upp till 11 kW med inbyggd frekvensomformare och IE5-klassad verkningsgrad för bästa energieffektivitet.
Den speciella pumpkonstruktionen gör pumpen enkel att underhålla på grund av distanskopplingen. NKGE-pumpen är tillverkad enligt ISO 5199 med dimensioner och märkprestanda enligt EN 733.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.