GT-C är en lätt komposittrycktank konstruerad för användning med sjö- och dricksvatten. Membranet är av klorresistent 100 % butyl med polypropen sampolymerfoder för separering av luft och vatten.
Vätsketemperatur
0 .. 50 °C
p max.
9 bar
Observera Om du inte hittar erforderliga dokument på ditt språk, kanske det finns ett alternativ på engelska.