GT-D är en trycktank av stål med dubbelt membran konstruerad för dricksvattenanvändning. Membranet är tillverkat av klorresistent 100 % butyl med polypropen sampolymerfoder för separering av luft och vatten.
Vätsketemperatur
0 .. 90 °C
p max.
10 bar
Observera Om du inte hittar erforderliga dokument på ditt språk, kanske det finns ett alternativ på engelska.