PS.W är en serie svetsade, prefabricerade pumpstationer av polyeten eller polypropen. Serien är en utvidgning av serie PS.R, med sumpdiameter från 400 till 2000 mm och djup upp till 6 m. Serien The PS.W kan förses med spillvattenpumpar upp till 11 kW.