Lägre energikostnader och kort återbetalningstid
Visste du att 85% av den totala livscykelkostnaden för att äga en pump går till att betala för energin för att driva pumpen? Eller att de flesta pumpar idag körs med 100% effekt dygnet runt - även om de inte behöver det?
Att byta ut äldre eller ineffektiva pumpar mot nya, energieffektiva modeller kan minska dina driftskostnader och förbättra driftseffektiviteten inom en relativt kort återbetalningstid.
Genom att anlita Grundfos när du behöver byta ut en pump blir ditt pumpsystem optimerat för högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning från dag ett.
Kontakta din Grundfos-återförsäljare för personlig support och rådgivning om din gamla pump inte är idealisk för applikationen och du behöver hjälp med att optimera den nya installationen.
Enkelt pumpbyte för att uppfylla dina behov
Utbyte av en pump följer sex enkla steg:
-
Initial kontakt - Grundfos får en översikt över dina behov, får en inblick i de områden som inte fungerar optimalt och definierar nästa steg.
-
Diagnos - Grundfos utför en Energy Check eller en Pump Audit.
-
Förslag - Grundfos rekommenderar nästa steg för att säkerställa optimal prestanda och orsaka minimala störningar i dina processer.
-
Leverans - Grundfos förser dig med listor över rekommenderade pumpar och tjänster och beställningarna levereras. Du väljer leveransalternativ och försäljningsställe.
-
Bedömning - Grundfos kan hjälpa dig med driftsättning och säkerställa minsta möjliga stilleståndstid och optimerad prestanda.
-
Uppföljning - Grundfos gör en uppföljning för att säkerställa optimal service och tillfredsställande pumpkapacitet.
Se hur kunderna kan dra nytta av detta erbjudande
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Relaterade serviceerbjudanden
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster, samtliga utformade med hög driftsäkerthet i åtanke