Skalbara pumplösningar och solid driftsäkerhet från S-pumpserien
Pumpar från Grundfos dränkbara S-serie utgör ryggraden i många avloppssystem. Dessa pumpar har valts för sin styrka, hållbarhet och innovativa funktioner, som SmartTrim och SmartSeal, och är lämpliga för både tillfälliga och permanenta installationer. De är konstruerade för dränkbara och torruppställda installationer och försedda med antingen kanal- eller SuperVortex-pumphjul för att hantera vatten, ofiltrerat råavlopp och spillvatten i infrastruktur och industriella applikationer. Pumphjulen kan också levereras i rostfritt stål för pumpning av frätande vätskor.
Du kan också välja mellan en mängd olika ramstorlekar och motorer - antingen standard eller med ATEX-, IECEx- eller FM-godkännanden för explosionsskyddade miljöer - för att skräddarsy en perfekt pumplösning med en rad innovativa funktioner.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Välj din produkt
Servicevideofilmer
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.