SB och SBA är dränkbara pumpar för regnvatten och grävda brunnar
SB- och SBA är dränkbara pumpar för pumpning av rent vatten. Den är särskilt lämplig för regnvattenapplikationer och privata brunnar. Pumpen finns i två versioner.
SB
Grundfos SB är en dränkbar pump för pumpning av rent vatten. Den är konstruerad för användning i hushållsapplikationer. Pumpen i sig är väldigt tyst och när den installeras under jord i en uppsamlingstank eller en brunn för regnvatten, blir oljud aldrig ett problem. SB-pumpen kräver en extern styrenhet, som t ex Grundfos PM, för automatisk drift.
Funktioner och fördelar
- Flexibelt val: Pump + styrenhet
- Komplett styrning och övervakning
- Lätt åtkomlig styrenhet - för service och utbyte
SBA
Nya Grundfos SBA är en komplett allt-i-ett-enhet. Den är konstruerad på den beprövade SB-plattformen, men levereras med en integrerad styrenhet - vilket eliminerar behovet av en extern pumpstyrenhet.
SBA är bokstavligen en plugg- and pump-lösning. När pumpen är installerad och ansluten till rörledningen behöver du bara starta pumpen.
Funktioner och fördelar
- Enkel val - en enhet
- Enkel installation - en enhet
- Flexibel installation - ingen styrenhet inuti huset
Alla SB- och SBA-pumpar finns i två huvudvarianter
- Med inbyggd sugsil (1 mm nät)
- Eller med sidoinlopp/flexibel sugslang med flytande sugsil (1 mm nät).
Alla varianter finns med eller utan nivåvippa:
Nivåvippan erbjuder automatisk drift och torrkörningsskydd, stopp vid låg vattennivå, vilket säkerställer att ytfragment inte kommer in i silen.
Användningsområden
SB- och SBA är dränkbara pumpar för pumpning av rent vatten. Den är särskilt lämplig för regnvattenapplikationer.
Funktioner och fördelar
- Ljudlös drift
- Hög driftsäkerhet
- Inbyggt skydd.
- Flytande sugsil
Modellen med flytande sugsil suger alltid vattnet från strax under vattenytan där vattnet är rent och fritt från fasta partiklar.
Ytterligare funktioner i SBA:
- Enkelhet - allt-i-ett-enhet
- Enkel installation - ingen extern styrenhet
- Inbyggt torrkörningsskydd
- Automatisk omstart efter torrkörning
- Lyftögla
Byggda för dina behov
I detta blad har vi samlat fördelarna med olika SB- och SBA-modeller.
Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.
Välj din produkt
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.