Pumptillbehör för SCALA-pumpar – Utvecklade för installatörer
Maximera prestandan och driftsäkerheten i dina SCALA2- och SCALA1-installationer med vårt sortiment av specialanpassade pumptillbehör. Dessa tillbehör är utformade för att förenkla ditt arbete och säkerställa optimala resultat i varje projekt. Samtidigt får dina kunder en jämn och effektiv vattenförsörjning.
Oavsett om du installerar system för grundvattenuttag, regnvatteninsamling eller tryckstegring i bostäder ger våra tillbehör den flexibilitet och driftsäkerhet som varje installatör behöver.
Flexibla slangar
De flexibla, veckbeständiga och WRAS-godkända slangarna säkerställer en säker och hygienisk överföring av varmt och kallt dricksvatten i såväl bostäder som kommersiella miljöer. Flexibla slangar rekommenderas för att säkerställa en tillförlitlig och hygienisk överföring av dricksvatten. Grundfos flexibla slangar är WRAS-godkända (Water Regulation Advisory Scheme) för varmt och kallt dricksvatten. De kombinerar utmärkt motståndskraft mot veckbildning med hög hållbarhet och en robust konstruktion som står emot både slitage och klämning.
Inloppsfilter
Inloppsfiltren skyddar systemet genom att effektivt stoppa sand, grus och andra skadliga partiklar från att tränga in. Det fyrkantiga nätet säkerställer ett jämnt vattenflöde samtidigt som risken för igensättning minskar. Filtren är kompatibla med både RP1- och NPT1-anslutningar.
Tvillingpumpssats
Om din installation kräver två pumpar kan du enkelt koppla samman två SCALA1-pumpar med hjälp av detta kit. Setet innehåller allt som behövs för att installera SCALA1 som ett dubbelt boostersystem. SCALA1 stöder flerpumpsdrift som en tvillingbooster, vilket gör den idealisk när högre flöde behövs eller om en reservpump är nödvändig. Alla komponenter för tvillingmontering ingår i tillbehörspaketet. För att konfigurera tvillinginstallationen, använd Grundfos GO-appen.
Pumpstativ
SCALA-pumpstativet erbjuder en integrerad lösning som förenklar installationsarbetet och bidrar till en hög installationskvalitet. SCALA-pumpstativ minskar vibrationer och buller, hjälper till att hantera kondensvatten och ger en stabil bas för alla SCALA-modeller. Det bidrar till en professionell, driftsäker och långsiktig installation. Detta bidrar till en renare och mer noggrann installation, vilket höjer den övergripande installationskvaliteten.
Varianter
Dokumentation
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.