- Max. flöde
- 10 l/s
- Vätsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- Max. tryck
- 48 m
- p max.
- 6 bar
SEG-pumparna är tuffa och mångsidiga, med ett effektivt skärsystem
SEG-pumparna 0,9-4 kW som har ett effektivt skärsystem är det perfekta valet för att pumpa obehandlat avloppsvatten i små samhällen eller glesbefolkade områden, där det inte finns något avloppssystem eller där system med självfall inte är lämpligt. SEG är konstruerade för hög driftsäkerhet och effektivitet och de är mycket kostnadseffektiva. De möjliggör användning av klenare tryckledningsrör vilket gör att pumparna blir billigare att installera och använda. De är mycket energieffektiva och driftsäkra, många år framöver
AUTOADAPT-versioner har styrenhet, givare och motorskydd. Anslut helt enkelt till elnätet och pumpen anpassar sig automatiskt till förhållandena i brunnen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.