- Max. flöde
- 324 l/s
- Vätsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- Max. tryck
- 78 m
- p max.
- 8 bar
Driftsäker och energieffektiv spillvattenpumpning
Att pumpa avloppsvatten är utmanande. Förutom alla typer av vatten måste pumparna vara tillräckligt robusta för att stora fasta partiklar, trasor och fibrer ska kunna passera fritt utan att orsaka driftstopp och extra underhåll. Grundfos avloppspumpar i SE/SL-serien på 9-30 kW är konstruerade för att optimera systemets prestanda.
Grundfos dränkbara SE/SL-pumpar på 9-30 kW har följande tre hydraulikkoncept:
- Grundfos Open S-tube® är ett halvöppet pumphjul som erbjuds våra SE/SL-pumpar utrustade med hydraulik för superhög eller hög uppfordringshöjd. Open S-tube® ger hög effektivitet över ett brett driftområde. De kan trimmas för en specifik driftpunkt och pumpar som är utrustade med Open S-tube® är den perfekta lösningen för spillvatten med medelhöga till extrema föroreningsnivåer.
- Grundfos S-tube® är ett pumphjul med en eller två kanaler och erbjuds våra SE1/SE2 samt SL1/SL2-pumpar utrustade med hydraulik för superhög, medelhög, låg och extra låg uppfordringshöjd. Grundfos S-tube® ger stor fri passage och hög effektivitet. SE/SL-pumpar utrustade med S-tube® är idealiska för spillvatten med låga till medelhöga föroreningsnivåer.
- Grundfos SuperVortex virvelhjul finns i våra SEV/SLV-pumpar. SuperVortex virvelhjul är idealiska för utmanande applikationer med högt slipinnehåll eller långa fibrösa material.
I kombination med intelligenta styrsystem och högeffektiva IEC- och IE3-motorkomponenter är SE/SL 9–30 kW en idealisk lösning för utmanande avloppsapplikationer.
Innovativ hydraulik ger driftsäkerhet till lägre totalkostnad och löser utmaningarna med urbant avloppsvatten
För att möta den ökande komplexiteten i städernas avloppsvatten har Grundfos utvecklat det halvöppna pumphjulet Open S-tube® som ger hög effektivitet över ett brett driftområde.
SE/SL-pumpar: Tillförlitlig och problemfri drift
Ladda ner broschyren om SE/SL-spillvattenpumpar och ta reda på hur de ger driftsäkerhet oavsett spillvattenflöde. SE/SL-pumpar finns med en rad olika hydraulikkonstruktioner för tillförlitlig och effektiv drift med högsta prestandanivå i alla avloppsapplikationer. SE/SL-pumpar finns i flera versioner från 1 till 30 kW/1,5 till 42 hk och minskar den totala ägandekostnaden med driftsäkerhet som bevisats i installationer runt om i världen.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.