Förbättra din avloppsanslutning med Sololift
Många bostäder lider av dåliga avlopp, och husägare som vill installera nya toaletter och badrum har ibland stora svårigheter med att förbättra befintliga avlopp för att undvika risken för bakfall. Grundfos Sololift-serie med små malpumpar för hushållsvatten med integrerade kraftfulla skär- och pumpsystem är en enkel, kompakt och kostnadseffektiv lösning på dessa problem. Den samlar upp spillvatten från hushållets olika enheter och pumpar det genom ett tunt rör till nästa uppsamlingsrör med hjälp av självfall, upp till 6 m eller 100 m avstånd.
Sololift-serien är konstruerad för hög driftsäkerhet och enkelt underhåll. Det är den mest servicevänliga malpumpen på marknaden och dess integrerade pump möjliggör snabbt och rent underhåll och reparation. Serien täcker alla behoven hos ett enfamiljshushåll. Kombinerade modeller för svartvatten och gråvatten kan även hantera avloppsvatten från toaletter, medan modeller för gråvatten är konstruerade för användning till tvättmaskiner och diskmaskiner och klarar därmed vattentemperaturer på upp till 90 ° C i upp till 30 minuter.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.