Oavsett om dina kunder vill installera ett badrum på vinden eller göra om planlösningen och förvandla vardagsrummet till ett fantastiskt nytt kök, är möjligheterna oändliga.
Med Grundfos SOLOLIFT2-serie lyftstationer kan du installera ett stort badrum, en extra toalett eller ett kök med öppen planlösning var som helst utan större byggnadsarbeten. Det har aldrig varit enklare att förverkliga dina kunders bostadsdrömmar.
Gör plats för drömmar
Om dina kunder drömmer om att bygga ett spa i ett gammalt garage eller flytta ett kök kan SOLOLIFT2 vara lösningen.
Grundfos SOLOLIFT2-produktserie gör det enkelt att installera ett badrum eller kök var som helst i ditt hem utan att behöva göra några större byggnadsarbeten.
Nytt badrum utan stora VVS-utmaningar
Visste du att med SOLOLIFT2-lyftstationen kan du bygga ett fullt fungerande badrum till din kund på vinden eller lägga till en extra toalett i källaren? Avloppet är enkelt att genomföra genom att välja lämplig SOLOLIFT2-modell från fem olika alternativ och ansluta den till det befintliga avloppssystemet.
Ny kök utan stora kostnader
Hemmets planlösning kan ofta begränsa möjligheterna att designa bostadsutrymmen på önskade sätt. Med SOLOLIFT2-lyftstation kan du hjälpa dina kunder att förverkliga köket precis som de alltid har drömt om det.
Installation och driftsättning
SOLOLIFT2 är konstruerad med unika egenskaper för snabb installation och driftsättning. Titta på hur man installerar en Grundfos SOLOLIFT-lösning och få våra tips och tricks. Innan du börjar måste du alltid se till att alla föreskrifter och krav uppfylls och att du har de verktyg som krävs.
Service av SOLOLIFT2 på bara tre minuter
SOLOLIFT2 lyftstationer och skärande pumpar kräver mycket lite underhåll. De är konstruerade för att säkerställa snabb, enkel och ren service. SOLOLIFT2 har också en praktisk anti-igensättningsfunktion som gör att du kan rensa bort blockeringar utan att skruva av locket. Den integrerade lyftbara motor- och pumpenheten kan enkelt tas bort för service och reparation, vilket sparar både tid och besvär. Vi rekommenderar att tanken kontrolleras regelbundet, beroende på användningsområde och hur ofta den används.
Utforska SOLOLIFT2-serien
Med endast fem modeller täcker SOLOLIFT2 alla dina behov, inklusive slimmade modeller för väggmonterade toaletter och köksmodeller som tål fett och vatten upp till 90 °C.
Ska du byta ut en befintlig avloppspump eller lyftstation?
Ladda ner SOLOLIFT2-utbytesguiden och hitta snabbt rätt SOLOLIFT2-modell för din installation. Guiden hjälper dig att hitta rätt ersättningspump för andra modeller på marknaden och gör det enklare att välja, installera och serva din pump. Ladda ner guiden och byt pump med full trygghet.
Bygg nytt badrum eller kök var som helst i hemmet
Utforska fördelarna för husägare med att välja en lyftstation från Grundfos.
Se hur kunderna drar nytta av den här produkten
Grundfos som en del av lösningen ger lägre energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de drar nytta av Grundfos metod för intelligens, vatten och energi.
Bli expert med bara några få klick
Spara tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina färdigheter, ditt kunnande och ditt företag med online-utbildningsplattformen ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta din utbildning nu.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Välj din produkt
Servicevideofilmer
Bli expert med bara några få klick
Spara tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina färdigheter, ditt kunnande och ditt företag med online-utbildningsplattformen ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta din utbildning nu.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.