Minska kostnaderna med en mycket energieffektiv SP-pump
Grundfos SP är en serie energieffektiva och driftsäkra djupbrunnspumpar som funnits på marknaden i många år. En mycket hållbar pump som är tillverkad av högkvalitativt, korrosionsbeständigt rostfritt stål. SP-pumpen är motståndskraftig mot sand och aggressivt vatten, men har också funktioner som torrkörningsskydd och motorskydd, som båda bidrar till pumpens imponerande hållbarhet.
Tack vare den optimerade hydrauliska konstruktionen ger SP optimal verkningsgrad under perioder med högt vattenbehov, vilket säkerställer låga långsiktiga kostnader och hög driftsäkerhet. Pumparna är lämpliga för många olika applikationer, inklusive grundvattenförsörjning till vattenverk, bevattning, grundvattensänkning, tryckstegring och industriella applikationer.
Den nya generationen SP-pumpar är här!
Nu tar vi driftsäkerheten till en helt ny nivå. Den nya generationen SP 6" djupbrunnspumpar är HÄR! Vi har förbättrat hydrauliken ytterligare för att möjliggöra ännu bättre driftsäkerhet och energieffektivitet med betydande energibesparingar.
Optimera din vattenförsörjning med Grundfos nya SP-pumpar!
Grundfos välkända 6" SP-pumpar har blivit ännu bättre! Se vilka förbättringar vi har gjort i denna korta film
Följ med bakom kulisserna i SP-fabriken
Grundfos SP är en serie energieffektiva och driftsäkra djupbrunnspumpar som funnits på marknaden i många år. Man skulle kunna säga att SP-pumpen fått något av en ikonstatus bland användarna pga sin höga kvallitet och driftsäkerhet. Följ med bakom kulisserna i SP-fabriken och se hur vi säkerställer en exceptionellt hög kvalitet hos våra SP-pumpar på sin resa genom vår fabrik.
Snabbguide till enkel installation
Grundfos långa erfarenhet och kunskap om vanliga fallgropar vid arbete med dränkbara motorer har dokumenterats i denna värdefulla handbok. Guiden ger dig enkla och lättanvända instruktioner om hur du undviker de vanligaste misstagen under hantering, installation och drift av din dränkbara SP-pump.
Se vad kunderna tycker om denna produkt
När pumpar från Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva pumplösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert med bara några få klick
Spara tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina färdigheter, ditt kunnande och ditt företag med online-utbildningsplattformen ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta din utbildning nu.
Servicevideofilmer
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.