Få högt tryck och högt flöde med en dränkbar SP-G-pump
Grundfos dränkbara SP-pumpar är konstruerade för pumpning av grundvatten och är kända för sin höga effektivitet och driftsäkerhet. SP-G-pumpen är en gjutjärnsvariant med halvaxiella pumphjul. Den kan leverera både högt tryck och högt flöde, vilket gör den särskilt lämplig för arbeten som kräver ett flöde upp till 450 m3 / h och ett tryck upp till 425 m.
SP-G är konstruerad för att ge optimal verkningsgrad under perioder med högt vattenbehov och ger låga långsiktiga kostnader och hög driftsäkerhet oavsett applikation. Den dränkbara pumpen SP-G är lämplig för ett antal applikationer såsom råvattenförsörjning, bevattning, grundvattensänkning och tryckstegring. SP-G är konstruerad för både kontinuerlig och intermittent drift och kan installeras både vertikalt och horisontellt.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.