- Max. flöde
- 9 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 35 °C
- Max. tryck
- 230 m
- p max.
- 15 bar
Få intelligent konstant tryck med den dränkbara djupbrunnspumpen SQE
Den dränkbara djupbrunnspumpen SQE är en av de mest avancerade dränkbara pumplösningarna för hushållsapplikationer. Den är utrustad med en permanentmagnetmotor och en inbyggd frekvensomformare och gör det möjligt att justera prestandan genom kommunikation med en extern styrdenhet.
SQE har en motor med variabelt varvtal, som hjälper pumpen att automatiskt justera sig för att säkerställa konstant vattentryck oavsett ändrat uttag, vilket eliminerar svag eller fluktuerande vattenförsörjning och förbättrar komforten. SQE levereras som en allt-i-ett-lösning, enkel att installera och använda. Den är lämplig för kontinuerlig och intermittent drift för en mängd olika applikationer, inklusive grundvattenförsörjning och tryckstegring.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.