Vårt TP/TPE-sortiment kombinerar förstklassig tillförlitlighet med hög effektivitet. Utformade för flera olika applikationer erbjuder de hållbar prestanda och betydande besparingar – samtidigt som dina system fungerar smidigt och kostnaderna minskar.
Din innovativa partner inom pumpteknik
TP- och TPE-pumpar täcker allt från värme och kyla till luftkonditionering och vattenförsörjning. Du kan alltid lita på att din TP eller TPE levererar energieffektiv och tillförlitlig prestanda genom hela sin livslängd.
Effektiva Grundfos TP-pumpar levererar kraft där den behövs som mest
TP är en heltäckande serie med vertikala inlinepumpar som har hög verkningsgrad och mekanisk axeltätning. TP-pumpar kan anpassas till små- eller storskaliga system och levererar det flöde och tryck du behöver för värme, kyla och luftkonditionering.
En viktig egenskap är deras direktkopplade konstruktion, som betyder att pump och motor är separata enheter. Det gör dem mindre känsliga för föroreningar i den pumpade vätskan jämfört med pumpar med våt motor. Dessutom har de en specialkonstruerad axeltätningskammare, vilket gör pumpen lättarbetad och servicevänlig. För att säkerställa längsta möjliga livslängd får de också en korrosionsskyddsbehandling.
TP-pumpar är robusta och tillförlitliga, med låg ljudnivå och konstruktion som klarar av temperaturer upp till 150 °C.
Hitta den TP-pump som passar dina behov
Med flera storlekar, konfigurationer och intelligenta funktioner är TP-serien utformad för att möta alla behov. Tack vare detta hittar du alltid en TP-pump som erbjuder den energieffektivitet och tillförlitliga prestanda du behöver, för alla applikationer.
TP-varianter
TPE: Den bästa intelligensen och verkningsgraden för inlinepumpar
Inlinepumpar i Grundfos TPE-serie har överlägsen verkningsgrad och anpassningsbarhet, tack vare IE5-klassade MGE-motorer med inbyggda frekvensomformare.
Pumparna är konstruerade för att på ett intelligent sätt optimera systemprestandan, spara energi och sänka livscykelkostnaderna. Det gör dem idealiska för många olika applikationer, som värme, kyla, luftkonditionering samt fjärrvärme- och fjärrkylsystem.
TPE-serien finns i storlekar upp till 90 kW, och med avancerade uppkopplingsmöjligheter och säkerhetsfunktioner, särskilt i storlekarna 11–22 kW. Dessa pumpar integreras smidigt med externa sensorer och svarar precist på tryck-, temperatur- och flödesbehov – för avsevärt lägre energiförbrukning jämfört med konventionella pumpar.
Med funktioner som robust axeltätningskammare och tyst drift sätter TPE-serien en ny standard inom tillförlitliga och intelligenta pumplösningar med hög anpassningsbarhet.
Vilken TPE passar dig bäst?
Pumparna i vår TPE-serie klarar alla behov. Om du är osäker på om det är TPE2 eller TPE3 du ska välja ska du ta del av den här introduktionen till dessa modeller. Vi kan tryggt påstå att det finns en som passar just dina behov!
TPE2-varianter
TPE3-varianter
Vårt team står alltid redo att hjälpa till. Kontakta oss direkt om du har några frågor!
Tack för din förfrågan! Vi återkommer så snart som möjligt.
Om du har anmält dig för vårt marknadsföringstillstånd är du nu berättigad att få personlig information från Grundfos om nyheter, verktyg, produkter, applikationer, evenemang och kampanjer.
Kom ihåg att du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst.
För mer information om dina personuppgifter och dina rättigheter, se vår integritetspolicy.
Välj din produkt
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.