De antikorrosiva Grundfos TP (B) / (I) -pumparna erbjuder hög driftsäkerhet även i tuffa och krävande miljöer
Med ett pumphus i brons eller rostfritt stål är de vertikala TP (B) / (I) in-line pumparna tillverkade för att motstå korrosion i cirkulationssystem för varmvatten och lätt sura industriella applikationer. Pumpen har en direktkopplad konstruktion, där pumpen är separat från motorn. Detta minimerar känsligheten för föroreningar i den pumpade vätskan - en viktig faktor för pumpens tillförlitliga och robusta prestanda.
En speciellt konstruerad axeltätningskammare optimerar vattencirkulationen, vilket förlänger axeltätningens livslängd. TP (B) / (I) -pumpar är mycket effektiva och har låg energiförbrukning och ljudnivå och är därför en idealisk lösning för dina mest krävande recirkulationsuppgifter.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.