- Max. flöde
- 1090 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 140 °C
- Max. tryck
- 131 m
- p max.
- 16 bar
Grundfos TPE Serie 2000, TPE3 är en plug and play-pump för smart prestanda
TPE serie 2000, TPE3 är mer än bara en högeffektiv, vertikal in-line-pump. Det är det enklaste sättet att få vattencirkulationssystemet att fungera optimalt, med rätt tryck och flöde för att uppfylla olika krav. Eftersom TPE Serie 2000, TPE3 är fabriksinställd för proportionell tryckreglering, behöver du bara ansluta den och sedan är den redo att tas i drift. En inbyggd differenstrycksensor fungerar med den inbyggda frekvensomformaren i MGE-motorn för att styra pumpens varvtal. Jämfört med en konventionell pump minskar energiförbrukningen med upp till 50%.
Med sin direktkopplade konstruktion och axeltätningskammare, reducerar TPE serie 2000, TPE3 föroreningar i den pumpade vätskan, vilket säkerställer optimal vattencirkulation och därmed förlänger den mekaniska axeltätningens livslängd. TPE serie 2000, TPE3 är lämplig för uppvärmning, kyla, luftkonditionering och industriella applikationer.
Hur man sparar upp till 80% pumpenergi
Sligo universitetssjukhus byggde om sitt värmesystem med nya pannor och intelligenta pumpar från Grundfos. Med fjärrövervakning, styrning och inbyggd intelligens som anpassar pumparnas effekt efter det faktiska trycket i värmesystemet, sparar sjukhuset upp till 80% på energin med de nya pumparna. Se filmen och läs mer.
Förbättring av tappvarmvattencirkulationen med TPE3
Vid Viborg stadssjukhus i Danmark är en stadig tillförsel av varmvatten avgörande för att upprätthålla hög hygiennivå. Ta reda på hur sjukhuset får varmvatten omedelbart när kranen öppnas, tack vare Grundfos TPE3-cirkulationspump med konstant temperaturreglering.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.