- Max. flöde
- 60 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 120 °C
- Max. tryck
- 24 m
- p max.
- 10 bar
In-linepumpen TPE3 (I) - för smartare prestanda
Den mycket effektiva och energisnåla in-linepumpen TPE3 (I) i rostfritt utförande levereras med Grundfos AUTOADAPT-teknik och integrerad varvtalsreglering för automatisk anpassning av prestandan efter rådande förhållanden. Anslut helt enkelt pumpen och låt pumpen optimera systemets tryck och flöde baserat på differenstemperaturen eller trycket. Tack vare sin direktkopplade konstruktion är pumpen mindre känslig mot föroreningar i den pumpade vätskan, medan elektrostatbehandlingen skyddar ytorna mot korrosion. Denna robusta enheten är lämplig för många olika applikationer, såsom cirkulation av tappvarmvatten samt vattenförsörjnings-, värme- och kylsystem för hushåll, kommersiella byggnader och inom industrin.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.