- Max. flöde
- 429 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 140 °C
- Max. tryck
- 131 m
- p max.
- 16 bar
TPED Serie 2000, TPE3 D erbjuder fler-pumpsfunktionalitet
Den mycket effektiva och energisnåla TPED serie 2000, TPE3 D in-line pumpen levereras med två parallella drivsidor för dubbel driftsäkerhet, multipumpsfunktionalitet och Grundfos AUTOADAPT-teknik för integrerad varvtalsstyrning och automatisk anpassning av prestandan till de aktuella förhållandena.
Anslut den enkelt till strömförsörjningen och låt pumpen optimera systemets tryck och flöde baserat på differenstemperaturen eller trycket. Tack vare sin direktkopplade konstruktion är pumpen mindre känslig mot föroreningar i den pumpade vätskan, medan elektrostatbehandlingen skyddar ytorna mot korrosion. Denna robusta enhet är lämplig för många olika applikationer, inklusive vattenförsörjning för hushåll, kommersiella byggnader och industrier samt för värme- och kylsystem.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.