- Max. flöde
- 4 l/s
- Vätsketemperatur
- 0 .. 70 °C
- Max. tryck
- 26 m
Skärande pump för hushållsspillvatten
Pumpning av hushållsspillvatten på ett pålitligt, snabbt och enkelt sätt.
Den är konstruerad som en mångsidig, driftsäker lösning som är enkel att installera och underhålla med skärsystempumpar, och pumpar hushållsavlopp och svartvatten inifrån enfamiljshus eller lågbostadshus.
UNILIFT APG, som är utrustat med ett professionellt skärsystem som används i Grundfos kommersiella SEG-pumpserie, delar fasta partiklar och partiklar i små bitar, vilket gör det enkelt att pumpa hushållsavlopp och svartvatten genom mindre rör, både vertikalt och horisontellt, över långa avstånd till avloppsnätet.
UNILIFT APG är lämplig för många olika applikationer:
- Inuti en byggnad, vanligen i en källare under avloppsnivån
- Utanför en byggnad i en pumpstation
- Som en fristående lösning
Upptäck och utforska pumpning av spillvatten från bostäder
Upptäck de viktigaste funktionerna hos UNILIFT APG, utforska dess många applikationer och lär dig hur du kan ge dina kunder möjlighet att skydda sina bostäder och transportera bort hushållsavlopp både snabbt och effektivt.
Få en snabb översikt över UNILIFT APG
Vår praktiska broschyr ger dig en tydlig sammanfattning av de viktigaste funktionerna, applikationerna och tekniska data för UNILIFT APG.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.