Från översvämmat till perfekt med UNILIFT CC
UNILIFT CC är en lätt, dränkbar lösning byggd för både portabel och permanent installation och är den perfekta partnern för att hålla hem säkra, rena och torra. Idealisk för vanliga dräneringsarbeten – den kan utan ansträngning pumpa ner vattennivån till bara 3 mm om silen tas bort.
Bekämpa och minimera vattenskador omedelbart med MULTIBOX
Bostadsöversvämningar kan inte bara orsaka omfattande vattenskador, de kan också medföra mögelbildning. Vi vill hjälpa dig att hela tiden vara steget före, och därför har vi skapat MULTIBOX. Enkelt uttryckt är MULTIBOX ett nöd- och räddningspaket som hjälper dig att agera omedelbart i händelse av översvämning eller vattenintrång av andra orsaker. MULTIBOX består av en UNILIFT CC och alla slangar och all övrig materiel som krävs för att hantera en översvämningssituation. Ta en titt på den korta videon och få reda på allt du behöver veta om MULTIBOX på bara 80 sekunder.
Hitta rätt UNILIFT för dina behov
Har du svårt att välja rätt UNILIFT för ditt arbete? Sök inte längre. Ladda ner vår urvalsguide och hitta en perfekt UNILIFT-modell.
Relaterade produkter
Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.
Modeller
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Dokumentation
Ladda BIM-modeller
Tjänster
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.