Flexibla hyreslösningar för akuta vattenreningsbehov
När verksamheten är beroende av tillförlitlig vattenkvalitet är förseningar inte acceptabla. Grundfos erbjuder en omfattande flotta av mobila vattenreningsenheter för uthyrning, som levererar renat vatten snabbt och tillförlitligt – exakt på den plats och vid den tidpunkt då du behöver det.
Oavsett om du behöver dricksvatten, desinficerat vatten, avhärdat vatten eller avmineraliserat vatten under en begränsad period, erbjuder våra hyreslösningar ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ till permanenta installationer.
När uthyrning kan vara den rätta lösningen
Att hyra en mobil vattenreningsenhet är idealisk när tillfällig eller brådskande vattenrening behövs. Alla mobila vattenreningsenheter är byggda för snabb anslutning på plats, vilket hjälper till att minimera installationstid och driftsstörningar.
Teknik tillgänglig i vår uthyrningsflotta
Våra mobila uthyrningsenheter är konstruerade för att leverera ett brett sortiment av renade vattenkvaliteter. De omfattar beprövad teknik för vattenrening, till exempel filtrering, jonbyte, membranfiltrering och desinficering som används inom industriella och kommunala tillämpningar.
When time is critical and fast deployment is essential
For the commissioning of a large district heating network, mobile water treatment units were rented to deliver demineralized water with low conductivity and at the correct pH level.
Multiple containerized reverse osmosis units operated continuously, supported by onsite supervision and service, ensuring reliable filling of the pipeline within a tight timeframe.
Behöver du en tillfällig vattenreningslösning?
Prata med våra vattenreningsspecialister och hitta rätt hyreslösning för dina behov.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer så snart som möjligt.
Om du har anmält dig för vårt marknadsföringstillstånd är du nu berättigad att få personlig information från Grundfos om nyheter, verktyg, produkter, applikationer, evenemang och kampanjer.
Kom ihåg att du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst.
För mer information om dina personuppgifter och dina rättigheter, se vår integritetspolicy.