Zagotovite najboljšo zanesljivost z domačimi ogrevalnimi sistemi
Ko gre za ogrevanje gospodinjstev, je zanesljivost vse. Zanesljivi ogrevalni sistemi zagotavljajo, da je udobje doma ostalo nedotaknjeno, vendar učinkovite črpalke gredo tudi daleč. Črpalke so odgovorne za 10% celotne električne energije na svetu, preprosto zaradi dejstva, da mnoge od njih delujejo neučinkovito. Z visoko učinkovito rešitvijo pa svojim strankam ne boste prinesli samo prihranka, temveč boste tudi zmanjšali njihov okoljski odtis.
Pametno ogrevanje: ključ do udobnega in učinkovitega doma
Obtočne črpalke so srce hidravličnih ogrevalnih sistemov. Ko so zanesljive, energetsko učinkovite in pravilno dimenzionirane, se lahko lastniki domov sprostijo, saj vedo, da je njihovo udobje v dobrih rokah.
Ne glede na to, ali gre za mrzlo zimo ali hladno pomladno jutro, zanesljiv ogrevalni sistem zagotavlja, da bivalni prostor stanovalcev ostane topel in prijeten.
V notranjosti ogrevalnega sistema doma
Skica: Ogrevalni sistem z virom toplote, distribucijskim sistemom in oddajniki toplote
V hidroničnih ogrevalnih sistemih voda služi kot primarni medij za prenos toplote iz vira toplote v različne dele doma. Ta ogrevana voda teče skozi oddajnike – kot so radiatorji ali zanke talnega ogrevanja – in sprošča toploto v bivalne prostore. Ko se toplota prenese, se ohlajena voda vrne v vir toplote, kjer se ponovno segreje in kroži.
Pretok upravlja distribucijski sistem, pri čemer ima osrednjo vlogo obtočna črpalka. Podobno kot človeško srce poganja kri po telesu, obtočna črpalka poganja vodo po celotnem ogrevalnem sistemu, kar zagotavlja dosledno in učinkovito dovajanje toplote, kadar koli je to potrebno.
Polni potencial ogrevalnega sistema za učinkovito in trajnostno zagotavljanje udobja je mogoče uresničiti le, če so vsi njegovi elementi ustrezno zasnovani, dimenzionirani in zagnani.
Postavitev varčevanja z energijo v perspektivo
Če pogledamo varčevanje z energijo v perspektivi, se moramo podrobneje posvetiti številkam.
Stara delujoča črpalka bi lahko opravila delo, vendar porabi potencialno do 17-krat več energije kot nova črpalka Grundfos.
Poglejmo odstopanje stare črpalke UPS 25 60 180, ki deluje s konstantno krivuljo hitrosti III z uporabo 84 W*, v primerjavi z ALPHA2 25 60 180, ki deluje z AUTOADAPT z uporabo 5 W*.
Matematika je tako preprosta. 84 deljeno s 5 = 17.
Zaradi učinkovitosti črpalke in njenega delovanja z načinom regulacije diferenčnega tlaka (z uporabo modulacije hitrosti obtočne črpalke) je možno znižanje vse do 5 W.
Bolj tehnično razlago najdete v spodnji formuli. Ogrevalni sistem mora zagotoviti 4,6 kW za ogrevanje srednje vrstne hiše iz sredine 80-ih let*. Pri uporabi seveda igrajo vlogo tudi različni dejavniki, kot so izolacija, dimenzioniranje in zunanja temperatura. Ogrevanje je zagotovljeno z radiatorji in pri ΔT 20 °C. Pretok sistema lahko izračunate kot:
V[kg/h] = Q[kW]/c[kWh/kgK]x∆T[k] = 4,6/0,001163x20 = 202 kg/h ≅ 0,2 m3/h
Stara obtočna črpalka UPS je nastavljena na nastavitev III (hitrost III – kar je veliko več, kot je potrebno, vendar se pogosto pojavlja v namestitvah), da zagotovi potreben pretok in porabi 84 W. Nova visoko učinkovita in krmiljena črpalka ALPHA2 je nastavljena na sorazmeren tlak nastavitev I – ki lahko v tem primeru zagotovi potreben pretok. Tukaj porabi samo 5 W. Za primer se vrnemo k srednji vrstni hiši iz sredine 80-ih zgoraj in izračunamo prihranek električne energije ob zamenjavi z novo črpalko ALPHA.
∆E[kWh] = (Ppovp.,UPS - Ppovp.,ALPHA)/1000 × T = (83,5-4,6)/1000 × 5000 = 394,5 kWh
∆Cena[EUR] = ∆E × u = 394,5 x 28,9/100 = 114,00 €
Strošek nakupa in vgradnje nove črpalke ALPHA znaša 450,00 €, z letnim prihrankom 114,00 € pa se nova črpalka izplača v manj kot 4 letih. (Na podlagi cene električne energije 28,90 EUR za 100 kWh*.)
Torej je lahko topel vsak prostor v hiši in se ni treba pritoževati, vendar je drago in neučinkovito.
OPOMBA: Ker povpraševanje za ogrevanje ostaja enako, to v tem izračunu ni upoštevano. Očitno bo prišlo do potencialnih koristi pri nadzoru sobne temperature (manjša nihanja, ki vodijo k zmanjšani energiji) in potencialno nižji povratni temperaturi v kotel (izboljša kondenzacijo, kar vodi do manjše porabe energije).
Zamenjava vaše obtočne črpalke – in postati energetsko učinkovitejši – je preprosto z aplikacijo Grundfos GO.
Odklenite udobje in varčevanje z energijo
Raziščite prednosti izbire Grundfosove črpalke za ogrevanje
Poiščite pravilno obtočno črpalko
Nadgradite za nižjo porabo energije, povečajte učinkovitost in prihranite energijo in denar z novo toplotno črpalko.
Druge dejavnosti
200 milijonov možnosti za varčevanje z energijo
Spoznajte, kako obstaja 200 milijonov možnosti za varčevanje z energijskim ekvivalentom letne proizvodnje električne energije na Portugalskem.
Pridobite popolno vodo
Večina gospodinjstev ima težave glede porabe vode, a malo jih ve, da jih lahko večina reši namestitev nove črpalke.
Preberite zgodbe strank o prednostih uporabe
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo obratovalno zanesljivost za vašo uporabo. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Izboljšajte svoje znanje
Ugotovite, kako doseči manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja za vašo uporabo. Preberite zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa k inteligenci, vodi in energiji, ali poiščite Grundfos raziskave in vpoglede za več učnega gradiva, člankov, belih dokumentov, videoposnetkov in še veliko več, kar koristi vašim rešitvam.
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.