Grundfos ponuja nabor rešitev, ki vam pomagajo vzdrževati industrijske procese, pokrivajoč področja kot so tekoča sestava in integriranje posam.komponent v obstoječe sisteme. Industrijska procesna črpalka iz Grundfosa je narejena za agresivne medije in se jo lahko uporabi v širokem naboru indust.procesov.
Uvajanje industrijskih procesov
Številni industrijski procesi so del zelo usklajenega sodelovanja med različnimi oddelki, zato lahko kakršne koli prekinitve na enem področju hitro prizadenejo tudi druge. Procesne črpalke Grundfos, oblikovane za trajnost, so izdelane iz visokokakovostnega nerjavečega jekla za vzdržljivost agresivnih medijev, ki se uporabljajo v čistilnih procesih in lahko prenesejo temperature do 180 ° C. Kompleksna tekoča sestava, ki se uporablja v številnih industrijskih procesih, zahteva črpalke, ki lahko prenesejo različne viskoznosti, kemikalije in temperaturo, medtem ko vrsta različic materialov in črpalk za specializirane uporabe ščiti pred korozijo in kavitacijo v črpalki.
Nova raven sistemske inteligence v industrijskih aplikacijah in nadzoru
Grundfos iSOLUTIONS prinaša novo raven inteligence črpalk v industrijske aplikacije in sistemsko tehnologijo z rešitvami, ki presegajo posamezne komponente celotnega sistema.
Kot rezultat našega poglobljenega razumevanja industrijskih izzivov, Grundfos iSOLUTIONS uporablja inteligentne črpalke, povezljivost v oblaku in digitalne storitve. Torej, ne glede na to ali gre za obdelavo vode, nadzor temperature ali druge industrijske aplikacije, lahko zmanjšate obremenitev sistema, čas izpada, vzdrževanje in kompleksnost sistema, hkrati pa znižate stroške življenjskega cikla.
Preberite zgodbe strank o tem zanimivem področju
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega znanja?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Uporabe
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.