Potreba po pranju in čiščenju črpalne opreme
Uporaba pranja delov je zelo zahtevna, saj pogosto uporabljajo agresivne tekočine, visoke temperature in visok tlak. Z uporabo običajnih črpalk bi to povzročilo obsežne inštalacije, kjer moč motorja ni v celoti izkoriščena. Oprati in očistiti aplikacije v živilsko-predelovalni industriji, kot so klavnice in pivovarne, postavljajo omejitve glede fizične velikosti črpalke, saj je treba opremo namestiti v omarico ali namestiti na voziček, ki ga premikate ročno.
Zmogljive in kompaktne Grundfosove enostopenjske ali večstopenjske centrifugalne črpalke za sisteme črpalk za avtomobile in sisteme za umivanje so izdelane v celoti iz materialov, ki so sposobni prenesti tudi najbolj agresivne detergente in topila ter lahko delujejo pri temperaturah do 180 ° C in pri tlaki do 40 barov v podložkah ali tunelih.
Prihranite znaten čas, vodo in stroške
Ugotovite, kako vodilni avstrijski proizvajalec zunanjih zaščitnih zaslonov povečuje čas delovanja in zmogljivosti z novim čistilnim sistemom, ki ga poganja Grundfos.
Dosežite visok tlak s kompaktno črpalko za pranje. Izziv številka ena pri načrtovanju sistema Wash & Clean je namestitev močne črpalke v majhen prostor - obenem pa zagotavlja pritisk, potreben za obvladovanje nenadnih sprememb v pretoku. Grundfos iSOLUTIONS nudi kompaktne, visoko zmogljive črpalke z optimalno preobremenitvijo in zaščito sistema. Primerne za težka, vlažna okolja, lahko te inteligentne rešitve vključite v vaš celotni sistem in lahko spremljate in kontrolirate pomožno opremo.
Vas zanima izboljšanje vašega znanja o tej aplikaciji?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Pridobite odgovore na vprašanja o tej aplikaciji
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vaša vprašanja o naših izdelkih.
Preberite zgodbe strank o prednostih uporabe
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo obratovalno zanesljivost za vašo uporabo. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Izboljšajte svoje znanje
Ugotovite, kako doseči manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja za vašo uporabo. Preberite zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa k inteligenci, vodi in energiji, ali poiščite Grundfos raziskave in vpoglede za več učnega gradiva, člankov, belih dokumentov, videoposnetkov in še veliko več, kar koristi vašim rešitvam.
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.