Obsežen izbor črpalk za vse industrijske izzive odpadne vode
Ravnanje z odpadno vodo je ključni del vsake industrijske vodne rešitve, zato imajo črpalke ključno vlogo pri vsaki uporabi. Pogosto je odpadna voda v industrijskih aplikacijah lahko nepredvidljiva, rešitev za industrijsko odpadno vodo pa mora biti dovolj žilava, da se lahko spoprime z vsem, od peska in maščob do velikih delcev. Črpalke za odpadne vode morajo biti učinkovite, zanesljive in inteligentne za ravnanje s temi spremenljivimi lastnostmi odpadnih voda. Prav tako morate biti prepričani, da je voda, ki zapusti sistem, prave kakovosti, preden vstopi v kanalizacijo ali okolje.
Grundfos je celovit dobavitelj rešitev industrijskih odpadnih voda in ima široko paleto črpalk, ki so popolnoma zasnovane za vaše potrebe. Z našimi rešitvami za odpadne vode vam zagotavljamo izdelke najvišje kakovosti in tudi inteligentnega nadzora, ki spremljajo kakovost vode skozi celoten proces obdelave.
Vas zanima izboljšanje vašega znanja o tej aplikaciji?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Pridobite odgovore na vprašanja o tej aplikaciji
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vaša vprašanja o naših izdelkih.
Protection, monitoring and connectivity
Digital services
Optimisation services
Preberite zgodbe strank o prednostih uporabe
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo obratovalno zanesljivost za vašo uporabo. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Izboljšajte svoje znanje
Ugotovite, kako doseči manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja za vašo uporabo. Preberite zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa k inteligenci, vodi in energiji, ali poiščite Grundfos raziskave in vpoglede za več učnega gradiva, člankov, belih dokumentov, videoposnetkov in še veliko več, kar koristi vašim rešitvam.