Naj vam Grundfos Product Finder pomaga

Navedite nekaj pomembnih podrobnosti o vašem domu in življenjskih razmerah, mi pa vam bomo priporočili rešitve črpalke, ki ustrezajo vašim potrebam.

Hitro poiščite zamenjavo za črpalko, ki jo že imate

Uporabite naše orodje za zamenjavo, da poiščete najboljšo zamenjavo za obstoječo črpalko Grundfos ali drugo znamko črpalk.

Dobite takojšnjo toplo vodo na vsaki pipi, vsakič

V povprečju traja približno 20 sekund, da topla voda doseže pipo, potem ko jo odprete, in za tipično štiričlansko gospodinjstvo to lahko pomeni 16.000 izgubljenih litrov vode vsako leto. Z našo obtočno črpalko za toplo vodo se skozi vaše cevi ohranja stalen pretok vode, tako da vam nikoli več ni treba čakati na toplo vodo. Nehajte zapravljati čas in denar ter začnite varčevati pri porabi vode in računih za energijo z udobnejšim domom.

Izboljšajte svoj dom s popolnim tlakom vode

Doživljanje nihanja vodnega tlaka v vaših pipah vsak dan je lahko zelo nadležno – vendar to ni neizogiben del življenja lastnika stanovanja. S črpalko za dvig tlaka vode lahko pri polnjenju kopalne kadi prihranite do 20 minut, zmanjšate porabo energije do 40 % v primerjavi s tradicionalnimi črpalkami za dvig tlaka in celo izboljšate namakalni sistem vrta. Zagotovite si dosleden in stalen tlak vode dan za dnem. 

Učinkovito ogrevanje v vsakem kotičku vašega doma

Ogrevalne črpalke so bistvenega pomena za udobje doma. Danes je po svetu 200 milijonov črpalk, ki delujejo neučinkovito – v večini teh primerov bi zamenjava črpalke zagotovila učinkovito ogrevanje, več udobja in manjšo porabo energije. S pravo obtočno črpalko lahko uživate v zanesljivem radiatorskem in talnem ogrevanju, zajamčeni nizki ravni hrupa in znatnih prihrankih energije.

Adijo, odvečna voda - in zdravo, brezskrbno odtekanje

Ko je domači kanalizacijski sistem preobremenjen, lahko pogosto povzroči povratni tok ali poplavo. Poleg tega, da je situacija, kot je ta, zelo neprijetna, lahko povzroči tudi drago škodo zaradi vode. Z odtočno črpalko lahko ohranite odtekanje vašega doma pod nadzorom, ko morate odstraniti vodo iz kleti ali iz pralnih strojev, kopalnih kadi, prh in umivalnikov. Ugotovite, kako lahko s pravim odtočnim sistemom povečate udobje v vašem domu.

Neskončne možnosti z rešitvijo za odpadne vode

Spremembe doma pogosto pomenijo načrtovanje vaše trenutne vodovodne napeljave in omejene možnosti, ko gre za to, kar je mogoče. S prilagodljivimi rešitvami za odpadne vode lahko preoblikujete nov prostor, kot želite, brez omejitev vaše vodovodne infrastrukture. Zgradite novo kopalnico, kuhinjo ali dodajte nov pralni stroj v katerem koli kotu svojega doma in uživajte v novo odkritem domačem udobju.

Trajnostni načini ponovne uporabe deževnice 

Izkoristite obstoječe vodne vire svojega doma in začnite živeti bolj udobno in trajnostno. S sistemom za zbiranje deževnice lahko prihranite 35 % pri porabi vode in zmanjšate svoj račun za vodo do 50 %. Zamenjajte vodo, ki jo uporabljate za splakovanje stranišč, zalivanje vrtov ali celo pranje perila, s sistemom za zbiranje deževnice.

"Grundfos je zelo tiha črpalka v primerjavi z mojo staro črpalko. Namestil sem jo na streho, a jo skoraj ne slišim."

Haris, lastnik hiše, Malezija