Popoln tlak vode

Z našimi črpalkami za dvig vodnega tlaka naenkrat zagotovite popoln tlak vode v svoje pipe, prhe in škropilnike.  

Zagotovite si popoln tlak vode za večje udobje doma  

Rešitev za težave z vodnim tlakom v vašem domu? Zamenjajte svojo staro vodno črpalko z našo črpalko za dvig tlaka vode. S tem zagotovite stalen pretok vode skozi vaše cevi ves dan, vsak dan. Tudi če uporabljate več pip hkrati, ne boste občutili nadležnih nihanj tlaka. 

Zakaj izbrati Grundfosovo črpalko za dvig vodnega tlaka? 

Do 8 pip in 3 nadstropja

a popolnim vodnim tlakom ​

 

44 dB (A)

celo tišje od tihega pomivalnega stroja

Prihranite do 40 %

pri porabi energije v primerjavi s tradicionalnimi črpalkami za dvig tlaka.

Kaj lahko stori prava črpalka za dvig vodnega tlaka?

Popoln tlak vode lahko izboljša vaš dom na več načinov. Predstavljajte si, da ni več nizkega tlaka ali nenadnih padcev vodnega tlaka, ko uporabljate več pip ali prh – in pozabite na hrupne vodne sisteme v ozadju. Namestitev naše črpalke za dvig vodnega tlaka je odličen način, da zagotovite tih in stalen pretok vode skozi vaš dom. In če želite izboljšati svoj vrtni namakalni sistem, lahko tudi črpalka za dvig tlaka pomaga povečati tlak vode. 

Do 8 pip in 3 nadstropja

Zagotovite močnejši in doslednejši vodni tlak vsakič iz do 8 pip in 3 nadstropij hkrati. 

OPOMBA: Stopnje pretoka pipe se močno razlikujejo glede na vrsto in geografsko območje. 

Nižje stopnje hrupa

Po namestitvi naše črpalke za dvig vodnega tlaka ne boste niti opazili, da je tam. Izkusite eno najtišjih črpalk za dvig tlaka na svetu pri 44 dB(A), ki zagotavlja tiho in gladko delovanje ter visoko udobje v domačem okolju.

Minimalna poraba energije

Zamenjajte svoj stari ojačevalnik tlaka vode in zagotovite svojemu domu maksimalno energetsko učinkovitost. Prihranite do 40 % pri porabi energije in uživajte v udobnejšem in bolj zelenem bivalnem prostoru. 

Izberite pravo črpalko za dvig tlaka vode

Navedite nekaj pogojev o vašem domu in življenjskih razmerah, mi pa vam bomo priporočili rešitve črpalke, ki ustrezajo vašim potrebam. Lahko se tudi odločite, da poiščete profesionalnega inštalaterja, ki vam bo pomagal pri izbiri, nakupu in namestitvi.

Grundfos SCALA2

Raziščite našo črpalko za dvig vodnega tlaka SCALA2. S svojim inteligentnim krmiljenjem črpalke ta popolnoma vgrajena črpalka za pospeševanje vode prilagaja delovanje potrebam vašega doma. SCALA2 je kompaktna rešitev vse v enem – in je ena od tišjih črpalk za dvig tlaka v svojem razredu.

Inteligentno krmiljenje črpalke

SCALA2 inteligentno prilagodi svojo hitrost, da se uskladi z vašim želenim tlakom vode v domu za največje udobje.  

Nizka raven hrupa

Kakovostni materiali v SCALA2 zagotavljajo dolgotrajen tlak in najnižjo raven hrupa v svojem razredu.

Rešitev vse v enem

SCALA2 vsebuje črpalko, motor, rezervoar, senzor, pogon in nepovratni ventil v eni kompaktni enoti.

Energetsko učinkovita

Motor v črpalki prilagaja svojo hitrost zahtevam sistema v realnem času in zagotavlja pravi pretok vode v pipe in prhe le, ko je to potrebno. Med nizkim povpraševanjem se upočasni in med velikim povpraševanjem pospeši, kar zmanjša prekomerno porabo energije in hkrati prihrani stroške.

Gladko delovanje

SCALA2 je zaščitena pred pregrevanjem, puščanjem v sistemih in blokadami, kar zagotavlja nemoteno delovanje podnevi in ​​ponoči.

Dimenzije

Dolžina: 40,3 cm, višina: 30,2 cm, širina: 19,3 cm in teža: 10 kg

Opomba: mere so okvirne za tip črpalke – vendar se lahko razlikujejo glede na modele

Naše najbolj priljubljene črpalke za dvig tlaka vode

"Grundfos je zelo tiha črpalka v primerjavi z mojo staro črpalko. Namestil sem jo na streho, a jo skoraj ne slišim."

Haris, lastnik hiše, Malezija