Dosezite cilje zdravljenja z Grundfosovim SFG tekočino
Potopna počasi vrteča se mešala SFG so varčna izbira za ohranjanje pretoka odpadne vode brez sedimentacije. Črpalke SFG, ki so del Grundfosove palete mešal, nudijo vrhunsko razmerje med potiskom in močjo ter najboljšo hidravlično zasnovo v svojem razredu. Delovanje s spremenljivo hitrostjo z zunanjim pogonom spremenljive frekvence zagotavlja energijsko učinkovito delovanje z mehkim zagonom.
Na splošno imajo SFG obtočne črpalke robustno, antikorozijsko obliko za najdaljšo življenjsko dobo v občinskih, industrijskih in kmetijskih čistilnih napravah. Večstopenjski tesnilni sistem je ena izmed več standardnih lastnosti, ki preprečujejo puščanje. Počasi vrteča se mešala so primerna za aktivno blato z vsebnostjo suhih trdih delcev 0,5-1% in za druge tekočine z vsebnostjo suhih trdih delcev največ 1,5%.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.
Prenesite modele BIM
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.