- p maks.
- 16 bar
- Maksimalni pretok
- 36 m³/h
- Temperatura tekočine
- -20 .. 120 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 132 m
Kadar sta prilagajanje in prilagodljivost ključnega pomena
Ne glede na uporabo in okolje, v katerem delate, bodite prepričani, da obstaja črpalka CM ali CME za vas. Zaradi številnih konfiguracijskih možnosti in vrste materialov lahko črpalke CM in CME delujejo pri temperaturah od -30 ° C do 120 ° C.
Vsi modeli v seriji so na voljo tudi s številnimi možnostmi prilagoditve, kot so preveliki motorji v primeru višjih viskoznosti in gostote. Zaradi svoje prilagodljivosti in prilagodljivosti je optimalna rešitev za namestitev in interakcijo z drugimi komponentami v majhnih in velikih sistemih ali kot samostojna črpalka.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Izberite izdelek
Servisni videi
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.